igus-icon-lupe
- Đối với các ứng dụng nặng
- Lớp vỏ ngoài bằng PVC
- Chống cháy
- Không có Silicone
- Chống tia UV
- Chống dầu (Oil resistant) (theo DIN EN 50363-4-1)
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCFSOFT1.02.03
3x0.25
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
| Hành trình kép* | 10 triệu | 15 triệu | 20 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ, | R tối thiểu | R tối thiểu | R tối thiểu |
| từ/đến [°C]r | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30