Cáp hybrid xoắn chainflex® CFROBOT9

Mẫu ngừng sản xuất
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất PUR đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu đồng cực kỳ chống xoắn<br />3. Ruột dẫn được bện với các yếu tố giảm chấn<br />4. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CFROBOT9.005 product image
1. Hợp chất PUR đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu đồng cực kỳ chống xoắn<br />3. Ruột dẫn được bện với các yếu tố giảm chấn<br />4. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
  • Dành cho các ứng dụng xoắn
  • Vỏ ngoài PUR
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1.0+(2x1.0)C
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến