Cáp bus chainflex® CFBUS.LB

Mẫu ngừng sản xuất
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện đồng có độ linh hoạt cao<br />3. Ép đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. Dây dẫn quấn với chiều dài vòng ngắn đặc biệt<br />5. Dây mảnh, linh hoạt, sợi nhỏ
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
CFBUS.LB.004 product image

1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện đồng có độ linh hoạt cao<br />3. Ép đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. Dây dẫn quấn với chiều dài vòng ngắn đặc biệt<br />5. Dây mảnh, linh hoạt, sợi nhỏ
CFBUS.LB.004 video
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Không có Halogen
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0.25)C
Profibus (1x2x0.64mm)
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến