Mẫu ngừng sản xuất
igus-icon-lupe
- Ứng dụng uốn
- Lớp vỏ ngoài bằng PVC
- Lớp chống nhiễu
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0.14)C
igus-icon-info
Linh kiện này đã ngừng sản xuất
Linh kiện này đã ngừng sản xuất
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
| Hành trình kép* | 1 triệu | 3 triệu | 5 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ, | R tối thiểu | R tối thiểu | R tối thiểu |
| từ/đến [°C]r | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30