igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Ứng dụng uốn
- Lớp vỏ ngoài bằng PVC
- Chống cháy
- Không có Silicone
- Không chống dầu
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF881.05.03
(3G0.5)C
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình:
| Hành trình kép* | 1 triệu | 3 triệu | 5 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ, | R tối thiểu | R tối thiểu | R tối thiểu |
| từ/đến [°C]r | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30