Cáp điều khiển chainflex® CF77.UL.D

Mẫu ngừng sản xuất
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp PUR đùn áp lực, làm đầy gusset<br />2. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Ruột dẫn dạng sợi mảnh bằng dây đồng trần<br />4. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1. Ép đùn lấp đầy khe hở<br />2. Phần tử trung tâm có độ chịu kéo cao, ruột dẫn dạng sợi mảnh<br />3. Các lõi được xoắn thành bó quanh dây lõi trung tâm có độ chịu kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Hỗn hợp PUR đùn áp lực, làm đầy gusset<br />2. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Ruột dẫn dạng sợi mảnh bằng dây đồng trần<br />4. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
1. Ép đùn lấp đầy khe hở<br />2. Phần tử trung tâm có độ chịu kéo cao, ruột dẫn dạng sợi mảnh<br />3. Các lõi được xoắn thành bó quanh dây lõi trung tâm có độ chịu kéo cao
  • Đối với các ứng dụng xoắn
  • Chứng nhận DNV
  • Vỏ ngoài PUR
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16.0
Theo tiêu chuẩn của VDW, DESINA
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến