Cáp servo chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất TPE ép đùn chống dầu<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùng phương pháp làm đầy gusset<br />4. Lớp chống nhiễu bện cặp đồng có độ bền uốn cực cao<br />5. Lõi cung cấp điện với các yếu tố điều khiển xoắn xung quanh dây cáp chịu kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Hợp chất TPE ép đùn chống dầu<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùng phương pháp làm đầy gusset<br />4. Lớp chống nhiễu bện cặp đồng có độ bền uốn cực cao<br />5. Lõi cung cấp điện với các yếu tố điều khiển xoắn xung quanh dây cáp chịu kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Lớp chống nhiễu
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C