Cáp dữ liệu chainflex® CF299

Mẫu ngừng sản xuất
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện dây hợp kim có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùn dạng làm đầy gusset<br />4. Hai lõi bện thành một lớp với bước xoắn đặc biệt ngắn<br />5. Ruột dẫn làm từ hợp kim đặc biệt có độ bền uốn cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF299.01.08 product image
1. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện dây hợp kim có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùn dạng làm đầy gusset<br />4. Hai lõi bện thành một lớp với bước xoắn đặc biệt ngắn<br />5. Ruột dẫn làm từ hợp kim đặc biệt có độ bền uốn cao
  • Dành cho các ứng dụng tải trọng nặng nhất và bán kính uốn cong cực nhỏ, đến 4 x d
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Chống dầu sinh học (Bio-oil-resistant)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0.14)C
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất Đã có phiên bản mới hơn: Đến trang sản phẩm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến