Cáp dữ liệu chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện bằng dây thép có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. Hai lõi được xoắn với bước xoắn đặc biệt ngắn<br />5. Lớp chống nhiễu bằng đồng bện có độ bền uốn cực cao<br />6. Lớp vỏ lõi ép đùn áp lực<br />7. Ruột dẫn sợi mịn, có độ bền uốn đặc biệt cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF12.05.03.02 product image
1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp bện bằng dây thép có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. Hai lõi được xoắn với bước xoắn đặc biệt ngắn<br />5. Lớp chống nhiễu bằng đồng bện có độ bền uốn cực cao<br />6. Lớp vỏ lõi ép đùn áp lực<br />7. Ruột dẫn sợi mịn, có độ bền uốn đặc biệt cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0.5)C)C

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến