1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A181SM-0405-04
- Material: iglidur® A181
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Chống mài mòn tốt ở nhiệt độ phòng
- Thích hợp cho tốc độ cao
- Độ hút ẩm thấp
- Chịu môi trường cao
- Cực kỳ chịu áp lực biên
- Có khả năng chống va đập và tác động rất tốt
- Bền trong bụi bẩn
- Theo tiêu chuẩn FDA
- Tuân thủ EU 10/2011
iglidur® A181 | Vật liệu đa dụng cho tiếp xúc với thực phẩm
iglidur® A181 là vật liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn FDA và EU 10/2011, phù hợp cho các ứng dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Màu xanh lam đặc trưng giúp dễ dàng phát hiện bằng cảm biến quang học, một yêu cầu phổ biến trong ngành thực phẩm để đảm bảo an toàn sản xuất. Về mặt cơ học, nhiệt độ hoạt động và khả năng kháng hóa chất, iglidur® A181 có thể so sánh trực tiếp với iglidur® A180. Tuy nhiên, trong hầu hết các điều kiện ứng dụng, A181 vượt trội hơn nhờ khả năng chống mài mòn cao hơn, mang lại tuổi thọ dài hơn cho sản phẩm.
Ứng dụng điển hình
- Ngành công nghiệp đồ uống
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Công nghệ y tế
Khi nào nên sử dụng?
- Khi cần vật liệu tuân thủ tiêu chuẩn FDA
- Khi cần vật liệu đáp ứng quy định EU 10/2011
- Khi cần vật liệu đa dụng để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi không yêu cầu tuân thủ FDA và EU 10/2011
- Khi nhiệt độ vận hành liên tục vượt quá +90°C
- Khi cần sản phẩm đa dụng với chi phí thấp
Unsure if it fits?