1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: FFM-0405-04
- Material: iglidur® F
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Resistant to edge pressure
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® F | Vật liệu dẫn điện, chịu áp lực rất cao
Độ cứng và độ cứng nhất cao nhất, đồng thời có khả năng dẫn điện đặc biệt. Khi nói đến tính dẫn điện của vật liệu, đặc biệt trong các ứng dụng cần tránh hiện tượng tích điện tĩnh, iglidur® F là lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, iglidur® F còn có khả năng chịu áp lực rất cao. Ở nhiệt độ phòng, vật liệu này có thể chịu tải tĩnh lên đến 105 MPa.
Ứng dụng điển hình
- Công nghiệp ô tô
- Ngành công nghiệp dệt may
Khi nào nên sử dụng?
- Khi vật liệu cần có khả năng dẫn điện
- Cho các tải trọng tĩnh cao
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi cần gia công cơ khí lại
- Khi yêu cầu khả năng chống mài mòn tối đa
- Khi cần hệ số ma sát rất thấp trong vận hành khô
- Không sử dụng dưới nước
- Khi cần một vật liệu đa dụng
Unsure if it fits?