Cáp servo chainflex® CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Lớp chắn đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset <br />4. Lớp chống nhiễu đồng bện từng đôi, có độ bền uốn cực cao<br />5. Dây nguồn với các thành phần điều khiển được xoắn quanh lõi chịu kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Hợp chất PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Lớp chắn đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset <br />4. Lớp chống nhiễu đồng bện từng đôi, có độ bền uốn cực cao<br />5. Dây nguồn với các thành phần điều khiển được xoắn quanh lõi chịu kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Chống dầu (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Lớp chống nhiễu
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0.75+(2x0.5)C)C

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến