Bạc lót nhựa trơn iglidur® W300, hệ mm - W300FM

Dòng linh kiện lâu bền, chống mài mòn tốt trên hầu hết các loại trục

Bạc lót nhựa trơn iglidur® W300, hệ mm - W300FM
Bạc lót nhựa trơn iglidur® W300, hệ mm - W300FM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa trơn iglidur® W300, hệ mm - W300FM
Bạc lót nhựa trơn iglidur® W300, hệ mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: WFM-0608-04
  • Vật liệu: iglidur® W300
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Cực kỳ chịu áp lực biên
  • Có khả năng chống va đập và tác động rất tốt
  • Bền trong bụi bẩn
iglidur® W300 | The endurance classic, very wear-resistant on (almost) all shafts
iglidur® W300 offers high wear resistance, even in rough shafts or very abrasive ambient media. This material is the most tolerant of these external effects out of all the iglidur® range.Typical applications

Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools

Find more applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • When especially high service life is necessary
  • When low coefficient of dynamic friction and high wear resistance are required
  • For use on 304 stainless steel shafts
  • For harsh environments and rough shafts
  • Dirt-resistant
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product

Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be installed with a smaller bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods

Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter is only adjusted to the appropriate tolerance after pressing into the housing hole. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearings. Axial or radial movements in the housing are thus reliably avoided.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến