- Tiết kiệm giá lên đến 60% so với thanh dẫn hướng con lăn chéo thông thường
- Chiều dài: 90, 100 mm
- Hành trình tối đa: 72, 80 mm
- Chiều cao: 12, 18 mm
- Chiều rộng: 6, 8 mm
- Chủ đề: M3, M4
- Kích thước ray: 2, 3
Thay đổi ngôn ngữ :
Con lăn dẫn hướng xiros® - điều chỉnh tuyến tính dễ dàng: giải pháp thay thế cho dẫn hướng con lăn chéo.
Nhờ vào công nghệ sáng tạo, con lăn dẫn hướng xiros® mang lại hiệu suất cải thiện trong nhiều ứng dụng. Việc không cần bôi trơn làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường chân không. Ma sát lăn thấp cung cấp hiệu quả cao hơn và giảm mài mòn. Bên cạnh đó, thiết kế của nó cực kỳ gọn nhẹ, cho phép ứng dụng linh hoạt.
Ngoài ra, con lăn dẫn hướng xiros® có thể giúp khách hàng tiết kiệm đến 60% chi phí so với các dẫn hướng con lăn chéo truyền thống. Đầu tư cho tương lai và đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế. Con lăn dẫn hướng xiros® khẳng định vị thế vượt trội về tính bền vững. Việc không cần sử dụng chất bôi trơn giúp giảm thiểu bảo trì và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, khách hàng có thể vận hành với sự yên tâm tuyệt đối.
Xiros® roller guide là lựa chọn lý tưởng cho các điều chỉnh tuyến tính và laser cũng như ngành công nghiệp quang học.
![]()
Cải tiến công nghệ:
![]()
Giảm thiểu chi phí:
![]()
Bằng chứng:
![]()
Bền vững: