Vòng bi cầu rãnh sâu xirodur® B180 | Kích thước inch, bi thủy tinh

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing

  • Nhiệt độ ứng dụng: -40 °C đến +80 °C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thủy tinh
  • Sản phẩm cũng có phiên bản sử dụng bi thép không gỉ
igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến