Con lăn ray xirodur® B180, giải pháp một mảnh, bi thủy tinh

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • Đường kính trong: 8, 10, 12 mm
  • Vòng bi có vòng ngoài hình vương miện thay thế một số thành phần
  • Nhiều cấu hình và kích cỡ khác nhau
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +80 °C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thủy tinh
  • Sản phẩm cũng có phiên bản sử dụng bi thép không gỉ
  • Có thể tùy chọn các kích thước và cấu hình khác
igus-icon-lieferzeitBB-608SO-B180-10-GL
8
8

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến