Vòng bi con lăn băng tải xirodur® B180, thay thế 1:1, bi thủy tinh

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Đường kính trong: 20 mm
  • Phù hợp với tất cả các ống dẫn hướng 50x2,8mm
  • Không cần bôi trơn và chống ăn mòn
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +80 °C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thủy tinh
  • Sản phẩm cũng có phiên bản sử dụng bi thép không gỉ
igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến