- Bảo vệ chống lại bụi bẩn thô
- Nhiệt độ ứng dụng: -40 °C đến +80 °C
- Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
- Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
- Vật liệu bi: thủy tinh
- Sản phẩm cũng có phiên bản sử dụng bi thép không gỉ
Thay đổi ngôn ngữ :
Dung sai và hệ thống đo lường:
Dung sai cho đường kính trong và ngoài phụ thuộc vào kích thước. Những kích thước này thường xấp xỉ ±0,05 mm so với kích thước danh nghĩa. Các vòng ổ bi thường được đúc ép nhựa và có độ méo hình ô van nhất định do đặc tính của quá trình sản xuất. Vì lý do này, thước cặp được sử dụng để đo 90° đến điểm phun (nếu có) trên toàn bộ chiều rộng của ổ trục. Kích thước và dung sai được thiết kế để dễ dàng lắp bằng tay khi sử dụng giá đỡ H7 cũng như trục h6. Nên sử dụng thêm chốt cố định trục bằng vòng chặn (trục) và vòng chặn (vỏ) để ngăn ngừa dịch chuyển trục.

Hướng dẫn lắp đặt:

1. lắp đặt (dung sai H7)
2. mặt trước (có thể nhìn thấy bóng)
3. mặt sau (có thể nhìn thấy lồng)
4. ấn vào ổ bi bằng mặt trước trước
5. lắp trục (dung sai h6) với vát
6. phải cung cấp thiết bị an toàn trục

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30