End cap xirodur® B180, thay thế 1:1, bi thép không gỉ

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Ø trong: 20mm
  • Phù hợp với tất cả các con lăn băng tải 50x2.8mm
  • Không cần bôi trơn và chống ăn mòn
  • Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến +80°C
  • Vật liệu bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thép không gỉ


Cũng có phiên bản sử dụng bi thủy tinh

igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến