Con lăn dẫn hướng xirodur® B180, mặt bích đôi, bi thép không gỉ

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Ø trong: 8mm
  • Phù hợp với dây đai phẳng
  • Không cần bôi trơn và chống ăn mòn
  • Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến +80°C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thép không gỉ


Cũng có phiên bản sử dụng bi thủy tinh

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến