- Chống bụi bẩn
- Thích hợp để tiếp xúc với thực phẩm
- Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến +80°C
- Vật liệu vòng và lồng: xirodur® B180
- Vật liệu bi: thép không gỉ
Thay đổi ngôn ngữ :
xirodur® B180 | Vật liệu toàn năng
Xirodur® B180 có phạm vi ứng dụng rộng nhất cho vòng bi polymer. Vật liệu này được coi là vật liệu đa năng. Ngoài khả năng chống mài mòn cao, vật liệu này còn có khả năng chống hóa chất và nhiệt độ trung bình tốt. Các thông số kỹ thuật cơ học là sự kết hợp tốt giữa độ cứng và tính linh hoạt. Ngoài việc là vật liệu tiêu chuẩn tiết kiệm chi phí nhất, igus® còn cung cấp nhiều kích thước DIN nhất với xirodur® B180 và lồng làm bằng xirodur® B180. Sự kết hợp vật liệu này cũng tuân theo tiêu chuẩn FDA.
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình:
Khi nào thì sử dụng?
Khi nào thì không sử dụng?
Dung sai và hệ thống đo lường:
Dung sai cho đường kính bên trong và bên ngoài phụ thuộc vào kích thước lắp đặt. Những kích thước này thường xấp xỉ ±0,05mm so với kích thước danh nghĩa. Vòng bi thường được đúc phun và có độ bầu dục nhất định. Do đó, thước cặp được sử dụng để đo 90° đến điểm phun (nếu có) trên toàn bộ chiều rộng của ổ trục. Kích thước và dung sai được thiết kế sao cho có thể vừa khít bằng tay khi sử dụng giá đỡ H7 và trục h6. Nên sử dụng thêm một vòi định vị sử dụng vòng chặn (trục) và vòng chặn (vỏ) để ngăn ngừa dịch chuyển trục.

Khuyến nghị kỹ thuật khi lắp đặt:

1. Vỏ (dung sai H7)
2. Mặt trước (có thể nhìn thấy bóng)
3. Phía sau (có thể nhìn thấy lồng)
4. Lắp chặt ổ bi, mặt trước trước
5. Lắp trục (dung sai h6) với mép vát
6. Cần phải cung cấp một chốt định vị

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30