Vòng bi trục xiros® B180 | Hai dãy bi thép không gỉ, không cần bôi trơn, chống ăn mòn

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • Đối với trục Ø: 20 mm
  • Khả năng chịu tải cao hơn
  • Khả năng chống hóa chất và nước biển tốt
  • Thích hợp cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +80 °C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu bi: thép không gỉ
  • Cũng có phiên bản sử dụng bi thủy tinh
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến