xiros® radial deep groove ball bearing xirodur® B180 with J3 cage material, one-sided shield, stainless steel balls

BB-608-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-608-B180-30-ES-C product image
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
  • Protects against coarse dirt
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: iglidur J3
  • Ball material: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-608-B180-30-ES-C
22
7
8
608

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến