Vòng bi xiros® với bi rỗng và vỏ iglidur® J350, dạng trượt

Mới
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Đường kính viên bi: 22.22, 25.4, 30 mm
  • Khả năng chịu tải cao với ma sát thấp
  • Nhiệt độ hoạt động có thể lên tới 120 °C
  • Vật liệu vỏ: iglidur J350
  • Vật liệu bi: thép không gỉ


ℹ️: Dung sai chiều cao của tất cả các kích thước là ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Mã sản phẩm.
36
1470
22.22