Mới
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
42 mm
Đường kính cáp tối đa
38 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
284.658 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển17.079.480 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : G4.42.05.150.017.079.480 VND
Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mmỨng dụng
Không giá đỡ
igus-icon-checkTrượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150