Cáp sợi quang vỏ TPE (FOC) | CFLG.G, bao gồm đầu nối ST Chuyển đổi sang LC

Mẫu ngừng sản xuất
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Cáp sợi thủy tinh cho các ứng dụng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Đầu nối ST/Đầu nối ST kèm chuyển đổi sang LC ở cả hai đầu
10
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất