Cáp mạng CAT5e hàn sẵn đầu nối, vỏ PUR tăng cường khả năng chịu kéo, đầu nối A: Harting RJ45, đầu nối B: Harting RJ45

CAT9721002 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho ứng dụng chịu căng kéo cao
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu sinh học (Bio-oil-resistant)
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Chống cháy
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không chứa PVC (PVC-free)
igus-icon-lieferzeitCAT9721002
(4x(2x0.15))C