Cáp Profibus hàn sẵn đầu nối, vỏ TPE, đầu nối A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, đầu nối cuối 90°, đầu nối B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, pin thẳng, OUT: M12 5-pin socket thẳng

BUS9041261 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
• Vỏ ngoài TPE
• Hệ số uốn cong 10 x d
• Chống nhiễu toàn phần
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041261
    (2x0.25)C