Cáp Profinet hàn sẵn đầu nối, vỏ PUR, đầu nối A: M12 thẳng, 4-pin, d-coded, đầu nối B: đầu cáp mở, 5m

BUS9041173 product image
igus-icon-lupe
  • Đối với các ứng dụng nặng trung bình
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
igus-icon-lieferzeitBUS9041173
(4x0,38)C