Cáp Profibus hàn sẵn đầu nối, vỏ PUR, đầu nối A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, đầu nối cuối 90°, đầu nối B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, pin thẳng, OUT: M12 5-pin socket thẳng

BUS9041161 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
  • Vỏ ngoài PUR
  • Hệ số uốn cong 12.5 x d
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống biến dạng
  • Chống dầu và chống cháy
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • PVC và không có halogen
  • Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0.25)C