Cáp Profibus hàn sẵn đầu nối, vỏ PVC, đầu nối A: Phoenix Contact IN: M12, 5-pin, pin, thẳng, OUT: M12, 5-pin, pin, thẳng, đầu nối B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, 45° IP67

BUS9041062 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp

• Vỏ ngoài bằng PVC

• Hệ số uốn cong 12.5 x d

• Chống nhiễu toàn phần

• Chống dầu và chống cháy

• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép

  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041062
    (2x0.25)C