Cáp sợi quang vỏ TPE | Sợi thủy tinh, đầu nối ST từ cả hai phía

LWL90412394 product image
igus-icon-lupe
  • Cáp sợi thủy tinh phân loại cho các ứng dụng tải trọng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitLWL90412394
50/125
Đầu nối ST/Đầu nối ST
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến