igus-icon-lupe
- Cáp sợi thủy tinh phân loại cho các ứng dụng tải trọng nặng nhất
- Vỏ ngoài TPE
- Không có Halogen
- Không có Silicone
- Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
- Chống tia UV
- Không chứa PVC (PVC-free)
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitLWL90425050
50/125
Đầu nối LC/Đầu nối LC
igus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.