Cáp liên kết chainflex® góc cong M12 x 1, CF.INI CF98

Mẫu ngừng sản xuất
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho các ứng dụng tải trọng cực lớn và bán kính uốn cong nhỏ đến 4 x d
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 pin
M12 socket góc cong
M12 đầu nối cáp
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất