igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Outer diameter: 6 - 20mm
- Pitch: 2-8mm
- Two start
- Material: stainless steel
- Thread direction: right hand
igus-icon-lieferzeitPTGSG-06X2P1-02-R-ES
TR06X2P1
Advantages of the trapezoidal lead screw:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30