igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Outer diameter: 6 - 20mm
- Pitch: 2 - 8mm
- Two start
- Material: C15 steel AISI 1015
- Thread direction: right hand
- Not self-locking
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X4P2-02-R
TR10x4P2
Advantages of dryspin trapezoidal lead screws:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30