igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Outer diameter: 12 - 20mm
- Pitch: 6 - 8mm
- Two start
- Material: stainless steel
- Thread direction: left-hand
- Not self-locking
igus-icon-lieferzeitPTGSG-12X6P3-02-L-ES
TR12X6P3
Advantages of the trapezoidal lead screw:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30