igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Outer diameter: 8-50mm
- Pitch: 1.5-8mm
- Single start
- Material: C15 steel AISI 1015
- Thread direction: right hand
- Self-locking
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X2-01-R
TR10X2
Advantages of the trapezoidal lead screw:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30