dryspin lead screw nut made from iglidur W300 | Shape: cylindrical | ACME thread | RH

WSRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
WSRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
WSRI-01-3/8-10 product image
WSRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® W300
  • Thread direction: Left-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitWSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến