Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm
Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm
Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm
Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm
Động cơ DC drylin® E với hộp số hành tinh, mặt bích 22mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kích thước lắp đặt: kích thước mặt bích 22mm
  • Cấp bảo vệ: IP30
  • Mô-men xoắn: 0,025Nm đến 0,21Nm
  • Điện áp hoạt động: 12VDC và 24VDC
  • Tốc độ: lên đến 463 vòng/phút
  • Có thể vận hành bình sạc trực tiếp
  • Kết nối động cơ: Giắc cắm dạng thấp (low-profile)
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến