igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kích thước lắp đặt: kích thước mặt bích 37mm
- Cấp bảo vệ: IP30
- Mô-men xoắn: 0,1Nm đến 1,8Nm
- Điện áp hoạt động: 12VDC và 24VDC
- Tốc độ: lên đến 440 vòng/phút
- Có thể vận hành bình sạc trực tiếp
- Kết nối động cơ: Giắc cắm dạng thấp (low-profile)
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5