Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm
Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm
Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm
Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm
Động cơ DC drylin® E với bánh răng thẳng, mặt bích 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kích thước lắp đặt: kích thước mặt bích 37mm 
  • Cấp bảo vệ: IP30 
  • Mô-men xoắn: 0,1Nm đến 1,8Nm 
  • Điện áp hoạt động: 12VDC & 24VDC 
  • Tốc độ: lên đến 440 vòng/phút 
  • Cho phép sử dụng nguồn pin trực tiếp 
  • Kết nối động cơ: giắc cắm dạng thấp (low-profile) 
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến