igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Material: iglidur J
- Thread direction: right hand
- Thread type: metric, standard for highest level of compatibility
- Version: Standard
- Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitJSRM-C-01-M5
12
12
M5

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30