Line robot | DLE-LG-0013 | Workspace 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Product information

  • Workspace 2500 x 750mm
  • Payload up to 5kg
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ±0.5mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Động cơ bước
0.5
Không có bộ điều khiển

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Huynh Khanh Duy
Huynh Khanh Duy

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h