Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 from 5
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002
Động cơ bước
0.5
Không có bộ điều khiển

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Huynh Khanh Duy
Huynh Khanh Duy

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h