Flat linear robot | DLE-FG-0002 | Workspace 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 of 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Product information

  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 300 x 300 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0002
Động cơ bước
0.5
Không có bộ điều khiển

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Huynh Khanh Duy
Huynh Khanh Duy

igus-icon-phone+84 28 3636 4189