3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 from 6
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
3-axis Delta robot | Workspace 360 or 600 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-DR-0005
360
Bộ lắp ráp trong hộp vận chuyển nhỏ gọn
Không bao gồm động cơ / không bao gồm bộ điều khiển
60

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Huynh Khanh Duy
Huynh Khanh Duy

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h