Cáp động lực chainflex® CFFLAT

CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất TPE đùn áp lực, không chứa halogen<br />2. Hợp chất TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Lớp bện có độ bền uốn cao làm từ dây đồng mạ thiếc<br />4. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
CFFLAT.40.01 product image
CFFLAT.40.01 product image
1. Hợp chất TPE đùn áp lực, không chứa halogen<br />2. Hợp chất TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Lớp bện có độ bền uốn cao làm từ dây đồng mạ thiếc<br />4. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
  • Đối với các ứng dụng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Chống dầu sinh học (Bio-oil-resistant)
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Kháng tia UV (UV resistance): cao
igus-icon-lieferzeitCFFLAT.40.01
1x4.0

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến