iglidur® J350, round bar

SFRJ350-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Excellent coefficient of friction against steel
  • For continuous operating temperatures up to +180°C
  • For medium and high loads
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Particularly well suited to rotational movement
  • High media resistance
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance under water
  • Low moisture absorption
igus-icon-lieferzeitSFRJ350-1000
10

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến