iglidur® H1, round bar, the endurance runner with high media resistance

SFRH1-1500 product image
igus-icon-lupe
  • High wear resistance in extreme ambient conditions
  • Low coefficient of friction
  • High resistance to temperature and chemicals
  • For underbonnet applications
  • Lubrication and maintenance-free
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Good wear resistance under water
  • Low moisture absorption
igus-icon-lieferzeitSFRH1-1500
15

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến